SGI 10s, Vizor, LIPITURĂ, ODF, LIPITURĂ, ODF

014-0035

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF

Detalii produs

Greutate brută 0.104 Kg
Greutate netă 0.089 Kg
Volume 0.15 Liter
EAN 5702422000334

 

Accesorii produs nu
Agenți frigorifici R22
Cantitate pe format de ambalaj 25 buc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dimensiune ieșire [in] 3/8 in
Dimensiune intrare [in] 3/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Galben: umid. min. con. @ 25 °C R22: 300 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °C R22: 500 ppm
Grupă de produse Sight glasses
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator umiditate Indicator I
Interval de temperatură [°F] [Max] 175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 80 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Material racord Cupru
Materialul carcasei Alamă
Nr. dosar SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Presiune maximă de lucru [bar] 35 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 500 psig
Product Name Description Vizor
Servisabil nu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tip SGI 10s
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Verde: umid. max. con. @ 25 °C R22: 150 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °C R22: 250 ppm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality