Vizor, SGI 10
Vizor, SGI 10

014-0022

Dimensiune intrare [mm]: 10.00, Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 10.00, Tip conexiune ieșire: MANŞON

Detalii produs

Greutate brută 0.23 kg
Greutate netă 0.19 kg
EAN 5702422004332

 

Agenți frigorifici R22
Cantitate pe format de ambalaj 24 pc
Denumire produs Vizor
Dimensiune ieșire [in] 3/8 IN
Dimensiune ieșire [mm] 10 mm
Dimensiune intrare [in] 3/8 IN
Dimensiune intrare [mm] 10 mm
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Galben: umid. min. con. @ 25 °C R22: 300 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °C R22: 500 ppm
Grupă de produse Vizoare
Ieșire internă/externă Extern
Indicator umiditate Indicator I
Interval de temperatură [°F] [Max] 175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 80 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Intrare internă/externă Intern
Material racord Alamă
Materialul carcasei Alamă
Presiune maximă de lucru [bar] 35 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 500 psig
Serviceable nu
Tip SGI 10
Tip conexiune ieșire MANŞON
Tip conexiune intrare MANŞON
UL approved refrigerants R22
Verde: umid. max. con. @ 25 °C R22: 150 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °C R22: 250 ppm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality