Suport vizor, SGS
Suport vizor, SGS

014-1057

Dimensiuni racord [in]: 1 3/8 in, Conexiune vizor: M24 x 1

Detalii produs

Greutate brută 0.09 kg
Greutate netă 0.09 kg
EAN 5702428255615

 

Cantitate pe format de ambalaj 80 pc
Conexiune vizor M24 x 1
Denumire produs Suport vizor
Denumire tip Tube fitting
Dimensiune tub [in] 1 3/8 in
Dimensiuni racord [in] 1 3/8 in
Formatul ambalajului Pachet industrial
Grupă de produse Sight glass accessories
Informații suplimentare M24X1
Nume familie de produse SGS
Tip SGS
Utilizat pentru comentarii privind produsul Fiting tub
Utilizat pentru produs SGP 24 RI
SGP 24 RN
SGP 24 RX
SGR
SGRI
SGRN

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality