Montură vizor, SGRN, ½ in, NPT

014-0006

Presiune maximă de lucru [bar]: 35.0, Indicator umiditate: Indicator N, Tip de racord: NPT, Dimensiuni racord: ½ in

Detalii produs

Greutate brută 0.074 Kg
Greutate netă 0.06 Kg
Volume 0.083 Liter
EAN 5702422108559

 

Accesorii produs nu
Agenți de refrigerare fără ulei R134a
R513A
Agenți frigorifici R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
Agenți frigorifici aprobați UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Aprobare UL
Bilă flotantă [pc] 3 buc
Cantitate pe format de ambalaj 19 buc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilitate lubrifianți Aplicații fără ulei
Dimensiuni racord ½ in
Dimensiuni racord [in] 1/2 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Galben: umid. min. con. @ 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R513A: 75 ppm
R407F: 168 ppm
R507A: 60 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °C R134a: 170 ppm
R404A: 100 ppm
R407C: 225 ppm
R507A: 110 ppm
R22: 200 ppm
R407A: 192 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R513A: 123 ppm
Grupă de produse Sight glasses
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator umiditate Indicator N
Interval de temperatură [°F] [Max] 175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 80 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Material racord Alamă
Materialul carcasei Alamă
Nr. dosar SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nume fișier aprobare UL REF. INDICATOR LICHID 76H4
Presiune maximă de lucru [bar] 35 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 500 psig
Product Name Description Montură vizor
Servisabil nu
Standard de conexiune ANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tip SGRN
Tip de racord NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Verde: umid. max. con. @ 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 15 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 30 ppm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality