Montură vizor, SGR
Montură vizor, SGR

014-0004

Dimensiuni racord: 3/4, Dimensiuni racord [in]: 3/4 in, Standard de conexiune: ISO 228-1

Detalii produs

Greutate brută 0.08 kg
Greutate netă 0.08 kg
EAN 5702422031468

 

Accesorii produs nu
Agenți frigorifici R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R507A
Bilă flotantă [pc] 1 pc
Cantitate pe format de ambalaj 19 pc
Compatibilitate ulei agent frigorific Aplicaţii fără ulei
R134a
R513A
Denumire produs Montură vizor
Dimensiuni racord 3/4
Dimensiuni racord [in] 3/4 in
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Vizoare
Indicator umiditate Fără indicator
Interval de temperatură [°F] [Max] 175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 80 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Lubricants compatibility Oilfree applications
Material racord Alamă
Materialul carcasei Alamă
Oil free refrigerants R134a
R513A
Presiune maximă de lucru [bar] 35 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 500 psig
Racord interior/exterior Extern
Serviceable nu
Standard de conexiune ISO 228-1
Tip SGR
Tip de racord G

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality