Montură vizor, SGRN, M24 x 1, M

014-1155

Acest produs a fost întrerupt.

Presiune maximă de lucru [bar]: 35.0, Indicator umiditate: Indicator N, Tip de racord: M, Dimensiuni racord: M24 x 1

Detalii produs

Greutate brută 0.084 Kg
Greutate netă 0.07 Kg
Volume 0.083 Liter
EAN 5702428289016

 

Accesorii produs Sight glass accessories
Agenți frigorifici R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
Agenți frigorifici aprobați UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Aplicație suport SGS M24 x 1
Aprobare UL
Cantitate pe format de ambalaj 10 buc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dimensiuni racord M24 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Galben: umid. min. con. @ 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R513A: 75 ppm
R407F: 168 ppm
R507A: 60 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °C R134a: 170 ppm
R404A: 100 ppm
R407C: 225 ppm
R507A: 110 ppm
R22: 200 ppm
R407A: 192 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R513A: 123 ppm
Grupă de produse Sight glasses
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator umiditate Indicator N
Interval de temperatură [°F] [Max] 175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 80 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Material racord Alamă
Materialul carcasei Alamă
Nr. dosar SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nume fișier aprobare REF. INDICATOR LICHID 76H4
Nume fișier aprobare UL REF. INDICATOR LICHID 76H4
Piese incluse Garnitură
Presiune maximă de lucru [bar] 35 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 500 psig
Product Name Description Montură vizor
Servisabil nu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tip SGRN
Tip de racord M
UK RoHS compliance Out of scope
Verde: umid. max. con. @ 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 15 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 30 ppm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality