Montură vizor, SGR, ½ in, NPT

014-0002

Presiune maximă de lucru [bar]: 35.0, Indicator umiditate: Fără indicator, Tip de racord: NPT, Dimensiuni racord: ½ in

Detalii produs

Greutate brută 0.074 Kg
Greutate netă 0.06 Kg
Volume 0.088 Liter
EAN 5702422108900

 

Accesorii produs nu
Agenți de refrigerare fără ulei R134a
R513A
Agenți frigorifici R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
Agenți frigorifici aprobați UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Aprobare UL
Bilă flotantă [pc] 3 buc
Cantitate pe format de ambalaj 19 buc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilitate lubrifianți Aplicații fără ulei
Dimensiuni racord ½ in
Dimensiuni racord [in] 1/2 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sight glasses
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator umiditate Fără indicator
Interval de temperatură [°F] [Max] 175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 80 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Material racord Alamă
Materialul carcasei Alamă
Nr. dosar SCIP 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Nume fișier aprobare UL REF. INDICATOR LICHID 76H4
Presiune maximă de lucru [bar] 35 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 500 psig
Product Name Description Montură vizor
Servisabil nu
Standard de conexiune ANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip SGR
Tip de racord NPT
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality