Supapă apă acţionată prin presiune, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

003F1232

Tip de racord: G, Dimensiuni racord [in]: 1 1/4, Valoare Kv [m³/h]: 11.000, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea pres. cond., Interval presiune control [bar]: 4.00 - 17.00, Tip conexiune (agent frigorific): Manşon SAE

Detalii produs

Greutate brută 3.288 Kg
Greutate netă 3.218 Kg
Volume 5.087 Liter
EAN 5702422026501

 

Accesorii produs Accesorii generice
Accesorii supape pentru apă
Agenți de refrigerare fără ulei R513A
Agenți frigorifici R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234yf
R454A
Aprobare EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Cantitate pe format de ambalaj 4 buc
China RoHS compliance Yes
Compatibilitate lubrifianți Aplicații fără ulei
Denumire produs dosar SCIP WVS/WVTS
Dimensiune conexiune (agent frigorific) 1/4 in - 6 mm
Dimensiuni racord [in] 1 1/4
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Water regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] 90 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] -25 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] 194 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] -13 °F
Interval presiune control [bar] [Max] 17 bar
Interval presiune control [bar] [Min] 4 bar
Materialul carcasei Fontă
Mediu Apă proaspătă
Saramură neutră
MWP (agent frigorific) [bar] 24.1 bar
Nr. dosar SCIP f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Pres. test. max. (refrig.) [bar] 26.5 bar
Pres. test. max. (refrig.) [psig] 384.3 psig
Presiune maximă de lucru [bar] 10 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 145 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe 10 bar
Presiune de testare max. [psig] 145 psig
Presiune diferențială [bar] 10 bar
Presiune diferențială [psi] 145 psi
Product Name Description Supapă apă acţionată prin presiune
Racord interior/exterior Intern
Se deschide configurația Se deschide la creşterea pres. cond.
Servisabil Piese de schimb supapă pentru apă
Standard de conexiune ISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip WVFX 32
Tip conexiune (agent frigorific) Manşon SAE
Tip de racord G
UK RoHS compliance Out of scope
Valoare Kv [m³/h] 11 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality