Valve pilotate servoacționate

Shows 85 product(s)

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS1 25-5

Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: EN 10220, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 25.0, Valoare Kv [m³/h]: 1.700

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS1 25-5

Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 25.0, Valoare Kv [m³/h]: 1.700

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS1 25-5

Tip conexiune intrare: Lipit, Tip conexiune ieșire: Lipit, Standard de conexiune: EN 1254-1, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 22.0, Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 22.0, Valoare Kv [m³/h]: 1.700

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS1 25-5

Tip conexiune intrare: Lipit, Tip conexiune ieșire: Lipit, Standard de conexiune: EN 1254-1, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 28.0, Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 28.0, Valoare Kv [m³/h]: 1.700

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS1 25-5

Tip conexiune intrare: Lipit, Tip conexiune ieșire: Lipit, Standard de conexiune: ASME B 16.22, Valoare Kv [m³/h]: 1.700

Vizualizați: