Valve motorizate

Shows 79 product(s)

Supapă acţionată prin motor, ICM 20-A

Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: EN 10220, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 25.0, Valoare Kv [m³/h]: 0.600

Supapă acţionată prin motor, ICM 20-B

Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: EN 10220, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 25.0, Valoare Kv [m³/h]: 2.400

Supapă acţionată prin motor, ICM 20-C

Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: EN 10220, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 25.0, Valoare Kv [m³/h]: 4.600

Supapă acţionată prin motor, ICM 20-A

Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: EN 10220, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 20.0, Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 20.0, Valoare Kv [m³/h]: 0.600

Supapă acţionată prin motor, ICM 20-B

Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: EN 10220, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 20.0, Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 20.0, Valoare Kv [m³/h]: 2.400

Vizualizați: