Supapă acţionată prin motor, ICM 20-C, Oţel

027H1022

Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 25.0, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Kv [m³/h]: 4.600

Detalii produs

Greutate brută 1.918 Kg
Greutate netă 1.15 Kg
Volume 3.339 Liter
EAN 5702428237383

 

Accesorii produs Accesorii ICAD
ACCESORII ICM / ICS / ICLX
Agenți de refrigerare fără ulei R1234ze(E)
R134a
Agenți frigorifici R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Aprobare EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
Capac superior Actuator
Categorie Art. 3, par. 3
Compatibilitate lubrifianți Aplicații fără ulei
Descrierea produselor Supapă acţionată prin motor
Dimensiune conexiune ieșire [in] 1 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm] 25 mm
Dimensiune conexiune intrare [in] 1 in
Dimensiune conexiune intrare [mm] 25 mm
Direcție Imediat
Formatul ambalajului Pachet unic
Grup de fluide 1
Grupă de produse Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator direcție debit Săgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max] 248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -76 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 120 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -60 °C
Marcă ICV Flexline
Material racord Oţel
Materialul carcasei Oţel
MaxOPD [bar] 52 bar
MaxOPD [psig] 702 psig
Nume fișier aprobare UL SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Nume program piese ICM
Operare valvă Acţionare prin motor
Opțiune operare manuală Prin setare ICAD
Prin instrument multifuncţional
Presiune maximă de lucru [bar] 52 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 754 psig
Product Name Description Supapă acţionată prin motor
Servisabil Piese de schimb ICM / ICS / ICLX
Sistem actuator Motor ICAD, cuplaj magnet
Standard de conexiune EN 10220
Strat de acoperire suprafață Zn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Timp deschidere/închidere [s] 3 s
Tip ICM 20-C
Tip conexiune ieșire Sudură cap la cap
Tip conexiune intrare Sudură cap la cap
Valoare Cv [gal/min] 5.33 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 4.6 m³/h
Versiune valvă Versiune standard

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality