Valve mecanice

Shows 162 product(s)

Regulator de presiune al vaporizatorului, KVP 12

Denumire produs: Regulator de presiune al vaporizatorului, Tip: KVP 12, Dimensiune intrare [mm]: 12.00, Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 12.00, Tip conexiune ieșire: MANŞON

Regulator de presiune al vaporizatorului, KVP 15

Denumire produs: Regulator de presiune al vaporizatorului, Tip: KVP 15, Dimensiune intrare [mm]: 16.00, Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 16.00, Tip conexiune ieșire: MANŞON

Regulator de presiune al vaporizatorului, KVP 12

Denumire produs: Regulator de presiune al vaporizatorului, Tip: KVP 12, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF

Regulator de presiune al vaporizatorului, KVP 22

Denumire produs: Regulator de presiune al vaporizatorului, Tip: KVP 22, Dimensiune intrare [mm]: 22.00, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 22.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF

Regulator de presiune al vaporizatorului, KVP 28

Denumire produs: Regulator de presiune al vaporizatorului, Tip: KVP 28, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF

Vizualizați: