Componente pentru valve motorizate

Shows 125 product(s)

Supapă pilot, CVH

Descrierea produselor: Corp supapă pilot, Dimensiune conexiune [mm]: 10, Dimensiuni racord [in]: 3/8 in, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tip de racord: Sudură cap la cap, Accesorii produs: ACCESORII ICM / ICS / ICLX

Supapă pilot, CVH

Descrierea produselor: Corp supapă pilot, Dimensiune conexiune [mm]: 15, Dimensiuni racord [in]: 1/2 in, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tip de racord: Sudură, Accesorii produs: ACCESORII ICM / ICS / ICLX

Supapă pilot, CVH

Descrierea produselor: Corp supapă pilot, Dimensiune conexiune [mm]: 15, Dimensiuni racord [in]: 1/2 in, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Tip de racord: Sudură montură, Accesorii produs: ACCESORII ICM / ICS / ICLX

Supapă pilot, CVH

Descrierea produselor: Corp supapă pilot, Dimensiuni racord [in]: 1/4 in, Standard de conexiune: ANSI/ASME B1.20.1, Tip de racord: NPT, Accesorii produs: ACCESORII ICM / ICS / ICLX

Supapă pilot, CVH

Descrierea produselor: Corp supapă pilot, Dimensiuni racord [in]: 1/4, Standard de conexiune: ISO 228-1, Tip de racord: G, Accesorii produs: ACCESORII ICM / ICS / ICLX

Vizualizați: