A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 5 product(s)
Modul Functional, Supapă motor exp. de înaltă pres., ICMTS 50A
Valoare Kv [m³/h]: 9.000, Presiune maximă de lucru [bar]: 140.0
Modul Functional, Supapă motor exp. de înaltă pres., ICMTS 80A
Valoare Kv [m³/h]: 18.000, Presiune maximă de lucru [bar]: 140.0
Modul Functional, Supapă motor exp. de înaltă pres., ICMTS 80B
Valoare Kv [m³/h]: 27.000, Presiune maximă de lucru [bar]: 140.0
Actuator, ICAD 600A-TS
Tip: ICAD 600A-TS, Utilizat pentru produs: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Actuator, ICAD 600A-TS
Tip: ICAD 600A-TS, Utilizat pentru produs: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33