A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 87 product(s)
Valvă de inversare cu 4 căi, STF-0104G3
Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Dimensiune con. descărcare [in]: 5/16, Config. design Stil: A
Valvă de inversare cu 4 căi, STF-0201G3
Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.430, Dimensiune con. absorbție [in]: 1/2, Dimensiune con. descărcare [in]: 3/8, Config. design Stil: A
Valvă de inversare cu 4 căi, STF-0204G3
Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.430, Dimensiune con. absorbție [in]: 5/8, Dimensiune con. descărcare [in]: 3/8, Config. design Stil: D
Valvă de inversare cu 4 căi, STF-0205G3
Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.430, Dimensiune con. absorbție [in]: 1/2, Dimensiune con. descărcare [in]: 1/4, Config. design Stil: B
Valvă de inversare cu 4 căi, STF-0208G3
Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.430, Dimensiune con. absorbție [in]: 5/8, Dimensiune con. descărcare [in]: 3/8, Config. design Stil: C
Valvă de inversare cu 4 căi, STF-0214G3
Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.430, Dimensiune con. absorbție [in]: 5/8, Dimensiune con. descărcare [in]: 1/2, Config. design Stil: D
Valvă de inversare cu 4 căi, STF-0306G3
Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Dimensiune con. absorbție [in]: 3/4, Dimensiune con. descărcare [in]: 1/2, Config. design Stil: E
Valvă de inversare cu 4 căi, STF-0409G3
Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Dimensiune con. absorbție [in]: 7/8, Dimensiune con. descărcare [in]: 1/2, Config. design Stil: B