Stații de valve

Shows 357 product(s)

Staţie supapă, ICF 20-6-1RA

Denumire produs: Staţie supapă, Tip: ICF 20-6-1RA, Standard de conexiune: EN 10220, Tip de racord: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune [mm]: 20, Material racord: Oţel, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

Staţie supapă, ICF 20-6-1RA

Denumire produs: Staţie supapă, Tip: ICF 20-6-1RA, Standard de conexiune: EN 10220, Tip de racord: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune [mm]: 25, Material racord: Oţel, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

Staţie supapă, ICF 20-6-1RA

Denumire produs: Staţie supapă, Tip: ICF 20-6-1RA, Standard de conexiune: EN 10220, Tip de racord: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune [mm]: 32, Material racord: Oţel, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

Staţie supapă, ICF 20-6-1RA

Denumire produs: Staţie supapă, Tip: ICF 20-6-1RA, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tip de racord: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune [mm]: 20, Material racord: Oţel, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

Staţie supapă, ICF 20-6-1RA

Denumire produs: Staţie supapă, Tip: ICF 20-6-1RA, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Tip de racord: Sudură montură, Dimensiune conexiune [mm]: 20, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

Vizualizați: