Adaptor, FSA 66
Adaptor, FSA 66

023U8010

Dimensiune intrare [in]: 3/4 IN, Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune ieșire [in]: 3/4 IN, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF

Detalii produs

Greutate brută 0.5 kg
Greutate netă 0.2 kg
EAN 5702422113157

 

Cantitate pe format de ambalaj 50 pc
Cuplu de strângere max. [Nm] 200 Nm
Denumire produs Adaptor
Descrierea produselor Adaptor manşon/lipitură
Dimensiune ieșire [in] 3/4 IN
Dimensiune intrare [in] 3/4 IN
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Accesorii generice
Informații suplimentare 2 buc./cutie
Material racord Alamă
Cupru
Presiune maximă de lucru [bar] 46 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 667 psig
Produs identic 023U8020
Serviceable Piese de schimb generice
Tip FSA 66
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare MANŞON

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality