Adaptor, FSA 412m
023U8015
Dimensiune intrare [in]: 1/2 IN, Tip conexiune intrare: MANŞON, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Dimensiune intrare [in]: 1/2 IN, Tip conexiune intrare: MANŞON, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF
Greutate brută | 0.1 kg |
Greutate netă | 0.09 kg |
EAN | 5702422124757 |
Greutate brută | 0.1 kg |
Greutate netă | 0.09 kg |
EAN | 5702422124757 |
Cantitate pe format de ambalaj | 120 pc |
Cuplu de strângere max. [Nm] | 60 Nm |
Denumire produs | Adaptor |
Descrierea produselor | Adaptor manşon/lipitură |
Dimensiune ieșire [mm] | 12 mm |
Dimensiune intrare [in] | 1/2 IN |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Accesorii generice |
Material racord |
Alamă Cupru |
Presiune maximă de lucru [bar] | 46 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 667 psig |
Produs identic | 023U8005 |
Serviceable | Piese de schimb generice |
Tip | FSA 412m |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare | MANŞON |
Cantitate pe format de ambalaj | 120 pc |
Cuplu de strângere max. [Nm] | 60 Nm |
Denumire produs | Adaptor |
Descrierea produselor | Adaptor manşon/lipitură |
Dimensiune ieșire [mm] | 12 mm |
Dimensiune intrare [in] | 1/2 IN |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Accesorii generice |
Material racord |
Alamă Cupru |
Presiune maximă de lucru [bar] | 46 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 667 psig |
Produs identic | 023U8005 |
Serviceable | Piese de schimb generice |
Tip | FSA 412m |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare | MANŞON |