FSA, MANŞON, LIPITURĂ, ODF, Adaptor

023U8005

Tip: FSA, Tip conexiune intrare: MANŞON, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Adaptor

Detalii produs

Greutate brută 0.183 Kg
Greutate netă 0.177 Kg
Volume 0.113 Liter
EAN 5702422112624

 

Cantitate pe format de ambalaj 45 buc
Cuplu de strângere max. [Nm] 60 nm
Dimensiune ieșire [mm] 12 mm
Dimensiune intrare [in] 1/2 in
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Generic accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Material racord Alamă
Cupru
Presiune maximă de lucru [bar] 46 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 667 psig
Product Name Description Adaptor
Produs identic 023U8015
Servisabil Piese de schimb generice
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip FSA
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare MANŞON

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality