FSA, MANŞON, LIPITURĂ, ODF, Adaptor
023U8021
Tip: FSA, Tip conexiune intrare: MANŞON, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Adaptor
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip: FSA, Tip conexiune intrare: MANŞON, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Adaptor
Greutate brută | 0.072 Kg |
Greutate netă | 0.063 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
EAN | 5702422127970 |
Greutate brută | 0.072 Kg |
Greutate netă | 0.063 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
EAN | 5702422127970 |
Cantitate pe format de ambalaj | 120 buc |
Cuplu de strângere max. [Nm] | 20 nm |
Denumire produs dosar SCIP | Flanges, brass |
Dimensiune ieșire [mm] | 6 mm |
Dimensiune intrare [in] | 3/8 in |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Generic accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material racord |
Alamă Cupru |
Nr. dosar SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
Presiune maximă de lucru [bar] | 46 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 667 psig |
Product Name Description | Adaptor |
Servisabil | Piese de schimb generice |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | FSA |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare | MANŞON |
Cantitate pe format de ambalaj | 120 buc |
Cuplu de strângere max. [Nm] | 20 nm |
Denumire produs dosar SCIP | Flanges, brass |
Dimensiune ieșire [mm] | 6 mm |
Dimensiune intrare [in] | 3/8 in |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Generic accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material racord |
Alamă Cupru |
Nr. dosar SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
Presiune maximă de lucru [bar] | 46 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 667 psig |
Product Name Description | Adaptor |
Servisabil | Piese de schimb generice |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | FSA |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare | MANŞON |