Accesorii produs |
nu |
Agenți de refrigerare fără ulei |
R1234ze(E) R513A |
Agenți frigorifici |
R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R600 R600a R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A R1234ze(E) |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Aprobare |
LISTAT C UL US EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS China |
Bandă P max. [bar] |
2 bar |
Bandă P max. [psi] |
29 psi |
Cantitate pe format de ambalaj |
12 buc |
Capacitate nominală R134a [kW] |
4.8 kW |
Capacitate nominală R134a [TR] |
1.36 TR |
Capacitate nominală R22 [kW] |
7.6 kW |
Capacitate nominală R22 [TR] |
2.14 TR |
Capacitate nominală R404A/R507 [kW] |
6.9 kW |
Capacitate nominală R404A/R507 [TR] |
2.02 TR |
Capacitate nominală R407C [kW] |
8.4 kW |
Capacitate nominală R407C [TR] |
2.31 TR |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilitate lubrifianți |
Aplicații fără ulei |
Dimensiune ieșire [mm] |
12 mm |
Dimensiune intrare [mm] |
12 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grupă de produse |
Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicator direcție debit |
Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] |
130 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] |
-45 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] |
266 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] |
-49 °F |
Interval reglare [bar] [Max] |
6 bar |
Interval reglare [bar] [Min] |
0.2 bar |
Interval reglare [psig] Pe [Max] |
87 psig |
Interval reglare [psig] Pe [Min] |
3 psig |
Nr. dosar SCIP |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Nume fișier aprobare |
SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Presiune maximă de lucru [bar] |
28 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
406 psig |
Presiune de testare max. [bar] |
31 bar |
Presiune de testare max. [psig] |
450 psig |
Product Name Description |
Regulator ocolire gaz fierbinte |
Produs identic |
034L1046 |
Servisabil |
Piese de schimb supape KV |
Setare din fabrică [bar] |
2 bar |
Setare fabrică [psig] |
29 psig |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
KVC 12 |
Tip conexiune ieșire |
LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare |
LIPITURĂ, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] |
0.79 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] |
0.68 m³/h |