A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 48 product(s)
Supapă cu solenoid, EVRST 20
Funcție: NC, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Cv [gal/min]: 5.200, Valoare Kv [m³/h]: 4.500
Supapă cu solenoid, EVRA 3
Supapă cu solenoid, Tip: EVRA 3, Funcție: NC, Tip conexiune intrare: Flanşă, Tip conexiune ieșire: Flanşă
Supapă cu solenoid, EVRS 3
Funcție: NC, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Cv [gal/min]: 0.270, Valoare Kv [m³/h]: 0.230
Supapă cu solenoid, EVRS 3
Funcție: NC, Tip conexiune intrare: Filet, Tip conexiune ieșire: Filet, Valoare Cv [gal/min]: 0.270, Valoare Kv [m³/h]: 0.230
Supapă cu solenoid, EVRS 10
Funcție: NC, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Cv [gal/min]: 1.700, Valoare Kv [m³/h]: 1.500
Supapă cu solenoid, EVRST 10
Funcție: NC, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Cv [gal/min]: 1.700, Valoare Kv [m³/h]: 1.500
Supapă cu solenoid, EVRS 15
Funcție: NC, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Cv [gal/min]: 3.100, Valoare Kv [m³/h]: 2.700
Supapă cu solenoid, EVRST 15
Funcție: NC, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Cv [gal/min]: 3.100, Valoare Kv [m³/h]: 2.700
Supapă cu solenoid, EVRS 20
Funcție: NC, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Cv [gal/min]: 5.200, Valoare Kv [m³/h]: 4.500
Supapă cu solenoid, EVRA 3
Supapă cu solenoid, Tip: EVRA 3, Funcție: NC, Tip conexiune intrare: Flanşă, Tip conexiune ieșire: Flanşă