A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 266 product(s)
Presiune maximă de lucru [bar]: 46.0, Dimensiune intrare [mm]: 28.00, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 28.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Direcție: Cale unghiulară
Denumire produs: Supapă de sens, Tip: NRV 16s, Dimensiune intrare [mm]: 16.00, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 16.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF
Denumire produs: Supapă de sens, Tip: NRV 22s, Dimensiune intrare [mm]: 22.00, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 22.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF
Denumire produs: Supapă de sens, Tip: NRV 28s, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF
Denumire produs: Supapă de sens, Tip: NRV 28s, Dimensiune intrare [mm]: 28.00, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 28.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF