Agenți de refrigerare fără ulei |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Agenți frigorifici |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a R454A R404A/R507A R170 |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R1233zd(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A R1234yf R1234ze(E) R1270 R170 R290 R32 R452B R454A R454B R454C R455A R600 R600a |
Aprobare |
LISTAT C UL US EAC |
Cantitate pe format de ambalaj |
28 buc |
Categorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilitate lubrifianți |
Aplicații fără ulei |
Cond. cap. nominal, Cap. lichid [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, Cap. lichid [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Cond. cap. nominal, Gaz fierbinte [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, Gaz fierbinte [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Cădere de presiune min. [bar] |
0.3 bar |
Cădere de presiune min. [psi] |
4.3 psi |
Design |
Piston |
Dimensiune ieșire [mm] |
18 mm |
Dimensiune intrare [mm] |
18 mm |
Direcție |
Imediat |
Direcție debit |
Flux unic |
EN13463-3 evaluare sursă aprindere |
Yes |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grup de fluide |
1 2 |
Grupă de produse |
Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicator direcție debit |
Pe etichetă produs |
Interval de temperatură [°F] [Max] |
311 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] |
-58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] |
155 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] |
-50 °C |
Material racord |
Cupru |
Materialul carcasei |
Alamă |
MinODP [bar] |
0.14 bar |
MinODP [psi] |
2.03 psi |
Nume fișier aprobare UL |
SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
Presiune maximă de lucru [bar] |
49 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
710 psig |
Product Name Description |
Supapă de sens |
Tip |
NRVH 19s |
Tip conexiune ieșire |
LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare |
LIPITURĂ, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] |
7.51 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] |
6.5 m³/h |