Supapă de sens, NRV 6
Supapă de sens, NRV 6

020-1040

Denumire produs: Supapă de sens, Tip: NRV 6, Dimensiune intrare [mm]: 6.00, Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 6.00, Tip conexiune ieșire: MANŞON

Detalii produs

Greutate brută 0.08 kg
Greutate netă 0.05 kg
EAN 5702422006510

 

Agenți frigorifici R134a
R22/R407C
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
R404A/R507A
Aprobare LISTAT C UL US
EAC
Cantitate pe format de ambalaj 25 pc
Compatibilitate ulei agent frigorific Aplicaţii fără ulei
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Cond. cap. nominal, Cap. lichid [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, Cap. lichid [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Cond. cap. nominal, Gaz fierbinte [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, Gaz fierbinte [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Cădere de presiune min. [bar] 0.07 bar
Cădere de presiune min. [psi] 1 psi
Denumire produs Supapă de sens
Design Piston
Dimensiune ieșire [in] 1/4 IN
Dimensiune ieșire [mm] 6 mm
Dimensiune intrare [in] 1/4 IN
Dimensiune intrare [mm] 6 mm
Direcție Imediat
Direcție debit Flux unic
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Clapete de sens
Indicator direcție debit Pe etichetă produs
Interval de temperatură [°F] [Max] 285 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 140 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Lubricants compatibility Oilfree applications
Material racord Alamă
Materialul carcasei Alamă
Note privind conexiunea Fără piuliţă manşon
Nume familie de produse NRV
Nume fișier aprobare UL SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Presiune maximă de lucru [bar] 46 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 667 psig
Produs identic 020-0138
Tip NRV 6
Tip conexiune ieșire MANŞON
Tip conexiune intrare MANŞON
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Valoare Cv [gal/min] 0.65 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 0.56 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality