Supapă de sens, NRV 16s
Supapă de sens, NRV 16s

020-1018

Denumire produs: Supapă de sens, Tip: NRV 16s, Dimensiune intrare [mm]: 16.00, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 16.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF

Detalii produs

Greutate brută 0.19 kg
Greutate netă 0.17 kg
EAN 5702422025122

 

Agenți frigorifici R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R513A
R600
R600a
R1234ze(E)
Aprobare LISTAT C UL US
EAC
Cantitate pe format de ambalaj 24 pc
Cond. cap. nominal, Cap. lichid [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, Cap. lichid [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Cond. cap. nominal, Gaz fierbinte [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, Gaz fierbinte [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Cădere de presiune min. [bar] 0.05 bar
Cădere de presiune min. [psi] 0.7 psi
Denumire produs Supapă de sens
Design Piston
Diametru exterior [mm] 16 mm
Dimensiune ieșire [in] 5/8 IN
Dimensiune ieșire [mm] 16 mm
Dimensiune intrare [in] 5/8 IN
Dimensiune intrare [mm] 16 mm
Direcție Imediat
Direcție debit Flux unic
EN13463-3 evaluare sursă aprindere Da
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Clapete de sens
Indicator direcție debit Pe etichetă produs
Interval de temperatură [°F] [Max] 285 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 140 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Material racord Cupru
Materialul carcasei Alamă
Nume familie de produse NRV
Nume fișier aprobare UL SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Presiune maximă de lucru [bar] 46 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 667 psig
Produs identic 020-1150
Tip NRV 16s
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Valoare Cv [gal/min] 4.16 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 3.6 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality