Agenți de refrigerare fără ulei |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Agenți frigorifici |
R134a R22/R407C R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R515B R516A R404A/R507A R32 |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R32 R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R515B R516A |
Aprobare |
LISTAT C UL US EAC |
Cantitate pe format de ambalaj |
25 buc |
Categorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibilitate lubrifianți |
Aplicații fără ulei |
Cond. cap. nominal, Cap. lichid [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, Cap. lichid [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Cond. cap. nominal, Gaz fierbinte [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, Gaz fierbinte [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Cădere de presiune min. [bar] |
0.05 bar |
Cădere de presiune min. [psi] |
0.7 psi |
Design |
Piston |
Dimensiune ieșire [in] |
1/2 in |
Dimensiune ieșire [mm] |
12 mm |
Dimensiune intrare [in] |
1/2 in |
Dimensiune intrare [mm] |
12 mm |
Direcție |
Imediat |
Direcție debit |
Flux unic |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grup de fluide |
1 2 |
Grupă de produse |
Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicator direcție debit |
Pe etichetă produs |
Interval de temperatură [°F] [Max] |
285 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] |
-58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] |
140 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] |
-50 °C |
Material racord |
Alamă |
Materialul carcasei |
Alamă |
Note privind conexiunea |
Fără piuliţă manşon |
Nr. dosar SCIP |
518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb |
Nume fișier aprobare UL |
SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
Presiune maximă de lucru [bar] |
46 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
667 psig |
Product Name Description |
Supapă de sens |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
NRV 12 |
Tip conexiune ieșire |
MANŞON |
Tip conexiune intrare |
MANŞON |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] |
2.37 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] |
2.05 m³/h |