Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM034AJW05E
Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM034AJW05E

114X7094

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Denumire tip: Condensing Units, Tip: Optyma™ Slim Pack, Număr model: OP-MSBM034AJW05E, R404A; R448A; R449A; R452A; R507, Utilizare segment: Contrapresiune mediu, Nr. de faze (compresor): 3

Detalii produs

Greutate brută 77 kg
Greutate netă 62 kg
EAN 5702428562041

 

Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații MBP
Aprobare rezervor CE
Cod electric E
Conexiune linie lichid [in] 1/2 in
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 110 W
Curent ventilator @ 50Hz [A] 0.47 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 3300 m3/h
Denumire tip Condensing Units
Descriere OP-MSBM034AJW05E
Diametru ventilator [mm] 450 mm
Dimensiune lamă ventilator [mm] 450 mm
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 68 W
Lungime [mm] 464 mm
Lățime [mm] 1087 mm
MCC 4.8 A
Model compresor TAJ4519Z
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] 37 dBA
Nr. de faze (compresor) 3
Nr. de faze (ventilator) 1
Număr de ventilatoare 1
Număr model OP-MSBM034AJW05E
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] 68 dBA
Refrigerant R404A
R449A
R452A
R507
R448A
Regiune Europa
Standard de aprobare CE
EAC
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] 400/3/50
Tehnologie Reciprocare
Tensiune 50Hz [V] 380 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 415 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Tip Optyma™ Slim Pack
Tip condensator D7
Tip conexiune absorbție LIPITURĂ
Tip conexiune linie lichid LIPITURĂ
Tip hotă/grilaj ventilator B2
Utilizare segment Contrapresiune mediu
Versiune W05
Volum rezervor [L] 3.4 L
Înălțime totală [mm] 690 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii