Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM098LLW05E
114X7075
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Greutate brută | 97 Kg |
Greutate netă | 78 Kg |
Volume | 628.56 Liter |
EAN | 5702428562225 |
Greutate brută | 97 Kg |
Greutate netă | 78 Kg |
Volume | 628.56 Liter |
EAN | 5702428562225 |
Agenți frigorifici |
R404A R452A R507A |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | LBP |
Aprobare rezervor | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod electric | E |
Compressor model | LLZ018T4 |
Conexiune linie lichid [in] | 1/2 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 220 W |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.96 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Description | OP-LSQM098LLW05E |
Diametru ventilator [mm] | 500 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/4 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 500 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fază | 3 |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Grupă de produse | Condensing Units |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 130 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injecție lichid | nu |
Lungime [mm] | 464 mm |
Lățime [mm] | 1105 mm |
MCC | 14.4 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LSQM098LLW05E |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 65 dBA |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 45 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 3 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 76 dBA |
Regiune | Europa |
RLA | 90 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 400/3/50 |
Tehnologie | Spirală |
Tensiune 50Hz [V] | 380 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 415 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tip | Optyma™ Slim Pack W05 |
Tip condensator | G7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | B3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizare segment | Contrapresiune scăzută |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 415 V |
Versiune | W05 |
Vol intern bobină condensator | 1.62 mm³ |
Volum rezervor [L] | 6.2 L |
Înălțime totală [mm] | 825 mm |
Agenți frigorifici |
R404A R452A R507A |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | LBP |
Aprobare rezervor | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod electric | E |
Compressor model | LLZ018T4 |
Conexiune linie lichid [in] | 1/2 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 220 W |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.96 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Description | OP-LSQM098LLW05E |
Diametru ventilator [mm] | 500 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/4 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 500 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fază | 3 |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Grupă de produse | Condensing Units |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 130 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injecție lichid | nu |
Lungime [mm] | 464 mm |
Lățime [mm] | 1105 mm |
MCC | 14.4 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LSQM098LLW05E |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 65 dBA |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 45 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 3 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 76 dBA |
Regiune | Europa |
RLA | 90 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 400/3/50 |
Tehnologie | Spirală |
Tensiune 50Hz [V] | 380 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 415 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tip | Optyma™ Slim Pack W05 |
Tip condensator | G7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | B3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizare segment | Contrapresiune scăzută |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 415 V |
Versiune | W05 |
Vol intern bobină condensator | 1.62 mm³ |
Volum rezervor [L] | 6.2 L |
Înălțime totală [mm] | 825 mm |