Controler carcasă/cameră (EEV), AK-CC55 Single Coil UI
Controler carcasă/cameră (EEV), AK-CC55 Single Coil UI

084B4083

Caracteristici produs: Conformitate CO2; Semnal Pe; Control injector S2, Tip de comunicare: MODBUS; LON opţional, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10

Detalii produs

Greutate brută 0.84 kg
Greutate netă 0.35 kg
EAN 5702428523639

 

Afișare frontală Da
Aprobare C-TICK
CE
Cantitate pe format de ambalaj 10 pc
Caracteristici produs Conformitate CO2
Semnal Pe
Control injector S2
Communication card option LON RS485
Comunicare integrată MODBUS
Conexiune senzor Screw terminals
Denumire produs Controler carcasă/cameră (EEV)
Domeniu de aplicare Control refrigerare
Echipament
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Frecvență [Hz] 50/60 Hz
Funcție AKV, Pe, 5 Relays, Display
Grupă de produse Control cameră și vaporizator
Ieșiri analogice (AO) [pc] 1 pc
Ieșiri digitale (DO) [pc] 6 pc
Intrări analogice (AI) [pc] 6 pc
Intrări digitale (DI) [pc] 3 pc
Număr max. de vaporizatoare 1 pc
Pres. suport traductor Raţiometric
Produs identic 084B4183
Putere consumată [VA] 5 VA
Temp. Suport senzor NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tensiune alimentare [V] CA 115 V
Tip AK-CC55 Single Coil UI
Tip controler Contr. carcasă Bobină unică cu Dis.
Tip de comunicare MODBUS
LON opţional
Tip ieșire valvă AKV

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality