Controler cameră depozitare la rece, AK-RC103
Controler cameră depozitare la rece, AK-RC103

080Z3202

Funcție: Managementul camerelor reci, Tensiune alimentare [V] CA: 400, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii produs

Greutate brută 7.21 kg
Greutate netă 6.95 kg
EAN 5702428170451

 

Afișare frontală Da
Aprobare CE
Cantitate pe format de ambalaj 1 pc
Clasa carcasei IP65
Comentarii PIN C: CODE 8: HI - LOW:148BAR
Denumire produs Controler cameră depozitare la rece
Domeniu de aplicare Unitate condensare
Echipament Incl. 2 senzori
Formatul ambalajului Pachet unic
Frecvență [Hz] 50/60 Hz
Funcție Managementul camerelor reci
Grupă de produse Control cameră și vaporizator
Informații suplimentare Interval curent 3kW/ 7-10A
Număr max. de compresoare 1 pc
Putere consumată [VA] 10 VA
Tensiune alimentare [V] c.a. 400 V
Tensiune alimentare [V] CA 400 V
Tip AK-RC103
Tip controler Control. Optyma 3 faze (4HP)
Tip ieșire valvă (TXV)

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality