Controler cameră depozitare la rece, AK-RC101
Controler cameră depozitare la rece, AK-RC101

080Z3200

Funcție: Managementul camerelor reci, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii produs

Greutate brută 1.65 kg
Greutate netă 1.3 kg
EAN 5702428170444

 

Afișare frontală Da
Aprobare CE
Cantitate pe format de ambalaj 1 pc
Clasa carcasei IP65
Comentarii PIN C: CODE 8: HI - LOW:148BAR
Denumire produs Controler cameră depozitare la rece
Domeniu de aplicare Unitate condensare
Echipament Incl. 2 senzori
Formatul ambalajului Pachet unic
Frecvență [Hz] 50/60 Hz
Funcție Managementul camerelor reci
Grupă de produse Control cameră și vaporizator
Număr max. de compresoare 1 pc
Putere consumată [VA] 7 VA
Tensiune alimentare [V] c.a. 230 V
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tip AK-RC101
Tip controler Control. Optyma 1 fază (2HP)
Tip ieșire valvă (TXV)

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality