Control aparat refrig. (TXV), AK-CC 350
084B4165
Domeniu de aplicare: Control temperatură, Funcție: Temp., Aplicaţii multiple 4 relee, Tip de comunicare: MODBUS; LON opţional; MODBUS opţional
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Domeniu de aplicare: Control temperatură, Funcție: Temp., Aplicaţii multiple 4 relee, Tip de comunicare: MODBUS; LON opţional; MODBUS opţional
Greutate brută | 0.39 kg |
Greutate netă | 0.32 kg |
EAN | 5702428406994 |
Greutate brută | 0.39 kg |
Greutate netă | 0.32 kg |
EAN | 5702428406994 |
Accesorii produs | Electron. control accessories |
Afișaj - opțiune |
EKA 163A EKA 164A |
Afișare frontală | Da |
Aprobare |
C-TICK CE EAC CMIM |
Cantitate pe format de ambalaj | 20 pc |
Denumire produs | Control aparat refrig. (TXV) |
Domeniu de aplicare | Control temperatură |
Echipament |
|
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
Funcție | Temp., Aplicaţii multiple 4 relee |
Grupă de produse | Control cameră și vaporizator |
Ieșiri digitale (DO) [pc] | 4 pc |
Informații suplimentare | Alarmă = Mai multe func. Fan comp. secundar |
Intrări analogice (AI) [pc] | 3 pc |
Intrări digitale (DI) [pc] | 2 pc |
Nr de intrări de senzor | 3 pc |
Număr max. de compresoare | 2 pc |
Număr max. de vaporizatoare | 1 pc |
Putere consumată [VA] | 2.3 VA |
Serviceable | nu |
Temp. Suport senzor |
NTC-M2020 PTC 1000 Pt 1000 |
Tensiune alimentare [V] c.a. | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | AK-CC 350 |
Tip controler | Refrig. Controler (Temp.) |
Tip de comunicare |
MODBUS LON opţional MODBUS opţional |
Tip de senzor | Senzori de temp. |
Tip ieșire valvă | EVR (TXV) |
Accesorii produs | Electron. control accessories |
Afișaj - opțiune |
EKA 163A EKA 164A |
Afișare frontală | Da |
Aprobare |
C-TICK CE EAC CMIM |
Cantitate pe format de ambalaj | 20 pc |
Denumire produs | Control aparat refrig. (TXV) |
Domeniu de aplicare | Control temperatură |
Echipament |
|
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
Funcție | Temp., Aplicaţii multiple 4 relee |
Grupă de produse | Control cameră și vaporizator |
Ieșiri digitale (DO) [pc] | 4 pc |
Informații suplimentare | Alarmă = Mai multe func. Fan comp. secundar |
Intrări analogice (AI) [pc] | 3 pc |
Intrări digitale (DI) [pc] | 2 pc |
Nr de intrări de senzor | 3 pc |
Număr max. de compresoare | 2 pc |
Număr max. de vaporizatoare | 1 pc |
Putere consumată [VA] | 2.3 VA |
Serviceable | nu |
Temp. Suport senzor |
NTC-M2020 PTC 1000 Pt 1000 |
Tensiune alimentare [V] c.a. | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | AK-CC 350 |
Tip controler | Refrig. Controler (Temp.) |
Tip de comunicare |
MODBUS LON opţional MODBUS opţional |
Tip de senzor | Senzori de temp. |
Tip ieșire valvă | EVR (TXV) |