Accesorii produs |
Accesorii DCR |
Agenți de refrigerare fără ulei |
R134a R513A R515A |
Agenți frigorifici |
R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R1234ze(E) |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Aprobare |
CE CSA UL UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj |
1 buc |
Cap. lichid [Kw] |
R1234ze: 150.9 |
Cap. lichid [TR] |
R1234ze: 42.9 |
Capac |
Fişă |
Categorie |
I |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Colier |
nu |
Compatibilitate lubrifianți |
Aplicații fără ulei |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bari tliq= 30°C tvap=-15°C |
Denumire produs dosar SCIP |
Filters |
Denumire tip |
DCR 0489 |
Descrierea produselor |
Filtru deshidrator agent frigorific |
Dimensiune lipire conexiune [in] |
1 1/8 in |
Element central dimensiune cod |
48 cu.in. |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Formatul ambalajului |
Pachet unic |
Grup de fluide |
2 |
Grupă de produse |
Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicator direcție debit |
Etichetă imprimată săgeată 1 direcţie |
Interval de temperatură [°F] [Max] |
160 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] |
-40 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] |
70 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] |
-40 °C |
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Marcă |
ELIMINATOR |
Material racord |
Oţel |
Materialul carcasei |
Oţel |
Nr. dosar SCIP |
c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
Nume fișier aprobare UL |
SA6398 |
Nume program piese |
DCR |
Număr de elemente centrale |
1 |
Piese incluse |
1 cov 2 garnituri pâslă 8 şuruburi |
Presiune maximă de lucru [bar] |
46 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
667 psig |
Product Name Description |
Filtru deshidrator, înveliş |
Servisabil |
Piese de schimb DCR |
Standard de conexiune |
ANSI/ASME B36.10M |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
DCR |
Tip de racord |
Sudură cap la cap/îmbinare, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volum net [foz SUA] |
50.44 Fluid Ounce US |
Volum net [l] |
1.492 L |
Volum înveliș [foz SUA] |
65.76 Fluid Ounce US |
Volum înveliș [l] |
1.94 L |