Releu suprasarcină, TI 16C
Releu suprasarcină, TI 16C

047H4204

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Curent DOL demaror motor [A] [Min]: 0.60, Curent DOL demaror motor [A] [Max]: 0.92

Detalii produs

Greutate brută 0.12 kg
Greutate netă 0.11 kg
EAN 5702423062362

 

Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Cantitate pe format de ambalaj 10 pc
Curent DOL demaror motor [A] [Max] 0.92 A
Curent DOL demaror motor [A] [Min] 0.6 A
Denumire produs Releu suprasarcină
Descrierea produselor Releu suprasarcină termică
Formatul ambalajului Pachet industrial
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Nume fișier aprobare UL E82701
Produs identic 047H0204
Tip TI 16C

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii