Contactor, CI 6
Contactor, CI 6

037H001528

Contacte principale: 3, Sarcină AC-1 lth, deschis: 20.0, Tensiune bobină @ 60 Hz: 208 - 230

Detalii produs

Greutate brută 0.29 kg
Greutate netă 0.28 kg
EAN 5702423061105

 

Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Cantitate pe format de ambalaj 30 pc
Contacte aux. add-on max. 4
Contacte principale 3
Denumire produs Contactor
Descrierea produselor Contactor
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Nume fișier aprobare UL E63581
Produs identic 037H401528
Putere AC-3 @ 220-240 V 1.5 kW
Putere AC-3 @ 380-690 V 2.2 kW
Sarcină AC-1 lth, deschis 20 A
Sarcină AC-1 lthe, incintă 16 A
Sarcină AC-3 le 6 A
Tensiune bobină @ 60 Hz [Max] 230 V
Tensiune bobină @ 60 Hz [Min] 208 V
Tip CI 6

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii