Contactor, CI 6
Contactor, CI 6

037H001513

Contacte principale: 3, Sarcină AC-1 lth, deschis: 20.0, Tensiune bobină @ 50 Hz: 24, Tensiune bobină @ 60 Hz: 24

Detalii produs

Greutate brută 0.29 kg
Greutate netă 0.29 kg
EAN 5702423054770

 

Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Cantitate pe format de ambalaj 30 pc
Contacte aux. add-on max. 4
Contacte principale 3
Denumire produs Contactor
Descrierea produselor Contactor
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Nume fișier aprobare UL E63581
Produs identic 037H401513
Putere AC-3 @ 220-240 V 1.5 kW
Putere AC-3 @ 380-690 V 2.2 kW
Sarcină AC-1 lth, deschis 20 A
Sarcină AC-1 lthe, incintă 16 A
Sarcină AC-3 le 6 A
Tensiune bobină @ 50 Hz 24 V
Tensiune bobină @ 60 Hz 24 V
Tip CI 6

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii