
Contactor, CI 37
037H005628
Contacte principale: 3, Sarcină AC-1 lth, deschis: 80.0, Tensiune bobină @ 60 Hz: 208 - 230
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Contacte principale: 3, Sarcină AC-1 lth, deschis: 80.0, Tensiune bobină @ 60 Hz: 208 - 230
Greutate brută | 0.83 kg |
Greutate netă | 0.79 kg |
EAN | 5702423061112 |
Greutate brută | 0.83 kg |
Greutate netă | 0.79 kg |
EAN | 5702423061112 |
Aprobare |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Cantitate pe format de ambalaj | 18 pc |
Contacte aux. add-on max. | 4 |
Contacte principale | 3 |
Denumire produs | Contactor |
Descrierea produselor | Contactor |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Contactoare și demaroare |
Nume fișier aprobare UL | E63581 |
Produs identic | 037H405628 |
Putere AC-3 @ 220-240 V | 10 kW |
Putere AC-3 @ 380-690 V | 18.5 kW |
Sarcină AC-1 lth, deschis | 80 A |
Sarcină AC-1 lthe, incintă | 63 A |
Sarcină AC-3 le | 37 A |
Tensiune bobină @ 60 Hz [Max] | 230 V |
Tensiune bobină @ 60 Hz [Min] | 208 V |
Tip | CI 37 |
Aprobare |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Cantitate pe format de ambalaj | 18 pc |
Contacte aux. add-on max. | 4 |
Contacte principale | 3 |
Denumire produs | Contactor |
Descrierea produselor | Contactor |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Contactoare și demaroare |
Nume fișier aprobare UL | E63581 |
Produs identic | 037H405628 |
Putere AC-3 @ 220-240 V | 10 kW |
Putere AC-3 @ 380-690 V | 18.5 kW |
Sarcină AC-1 lth, deschis | 80 A |
Sarcină AC-1 lthe, incintă | 63 A |
Sarcină AC-3 le | 37 A |
Tensiune bobină @ 60 Hz [Max] | 230 V |
Tensiune bobină @ 60 Hz [Min] | 208 V |
Tip | CI 37 |