Contactor, CI 15
Contactor, CI 15

037H404931

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Contacte principale: 3, Sarcină AC-1 lth, deschis: 25.0, Tensiune bobină @ 50 Hz: 220 - 240

Detalii produs

Greutate brută 0.3 kg
Greutate netă 0.29 kg
EAN 5702423027651

 

Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Cantitate pe format de ambalaj 25 pc
Contacte aux. add-on max. 4
Contacte principale 3
Denumire produs Contactor
Descrierea produselor Contactor
Formatul ambalajului Pachet industrial
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Nume fișier aprobare UL E63581
Produs identic 037H004931
Putere AC-3 @ 220-240 V 4 kW
Putere AC-3 @ 380-690 V 7.5 kW
Sarcină AC-1 lth, deschis 25 A
Sarcină AC-1 lthe, incintă 20 A
Sarcină AC-3 le 16 A
Tensiune bobină @ 50 Hz [Max] 240 V
Tensiune bobină @ 50 Hz [Min] 220 V
Tip CI 15

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii