Electrical component, Relay

103N0018

Acest produs a fost întrerupt.

PTC STARTER 220V 25ohm type S-III 4,8mm

Detalii produs

Greutate brută 0.032 Kg
Greutate netă 0.032 Kg
Volume 0.09 Liter
EAN 5702424680978

 

China RoHS compliance Out of scope
Description PTC STARTER 220V 25ohm type S-III 4,8mm
Dimensiune conexiune [mm] 5 mm
Dimensiuni racord [in] 3/16 in
EU RoHS compliance Out of scope
Family Electrical component
Grupă de produse Reciprocating accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Electrical component
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] 25
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate alt. [Ohm] 25
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tehnică de brand Reciprocating accessories
Tensiune [V] 230 V
Tip Relay
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality