Compresoare comerciale ușoare Danfoss pentru refrigerare

Shows 109 product(s)

Compresor reciprocare, PL50F

R134a, Utilizare segment: LT refrigerare, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 220-240/1/50

Compresor reciprocare, PL35G

R134a, Utilizare segment: ; LT refrigerare; MT refrigerare

Compresor reciprocare, BD35F

R134a, Tensiune CC [V] [Min]: 12, Tensiune CC [V] [Max]: 24, Frecvență [Hz]: DC-12V

Compresor reciprocare, BD50F

R134a, Tensiune CC [V] [Min]: 12, Tensiune CC [V] [Max]: 24, Frecvență [Hz]: DC-12V

Compresor reciprocare, Compresor curent continuu, BD150F

R134a, Tensiune CC [V] [Min]: 12, Tensiune CC [V] [Max]: 24, Tensiune 50Hz [V]: 200, Tensiune 50Hz [V] [Max]: 240, Fază: 1, Frecvență [Hz]: 50/60

Vizualizați: