Agenți frigorifici |
R134a |
Aplicații |
HBP LBP MBP |
Cantitate ambalată |
150 |
Cantitate ulei [cm3] |
150 cm³ |
Cod de configurație |
Unic |
Comentarii conexiune de proces |
Capac Al |
Comentarii racord refulare |
Capac Al |
Controlul capacității |
Viteză fixă |
Culoare |
Negru |
Description |
BD35F |
Diametru conexiune absorbție [mm] |
6.2 mm |
Diametru conexiune de proces [mm] |
6.2 mm |
Diametru racord refulare [mm] |
5 mm |
Economizor |
nu |
Family |
BD |
Formatul ambalajului |
Pachet industrial |
Frecvență [Hz] |
DC-12V |
Grupă de produse |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Injecție lichid |
nu |
Lungime [mm] |
178 mm |
Lățime [mm] |
100 mm |
Material conexiune absorbție |
Oţel placat cu Cu |
Material conexiune de proces |
Oţel placat cu Cu |
Material conexiune refulare |
Oţel placat cu Cu |
Model number |
BD35F |
Nr. de faze (compresor) |
0 |
Oil type |
POE |
Product Name Description |
Reciprocating compressor BD |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] |
2.2 |
Stat. temperatură bobinaj [°C] [Max] |
125 °C |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
No |
Sursă de alimentare compresor [V] |
12-24/DC 110-220/1/60 |
Tehnică de brand |
Compresor reciprocare |
Tehnologie |
Reciprocare |
Temperatură termen scurt bobinaj [°C] [Max] |
135 °C |
Tensiune CC [V] [Max] |
24 V |
Tensiune CC [V] [Min] |
12 V |
Tip |
BD35 |
Tip motor |
DC/PM |
Unghi conexiune absorbție [°] |
40 ° |
Unghi conexiune de proces [°] |
45 ° |
Unghi racord refulare[°] |
21 ° |
Utilizare segment |
HT refrigerare LT refrigerare MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune CC [V] |
9 V |
Valoare ridicată interval tensiune la CC [V] |
31 V |
Volum gaz liber [cm3] |
870 cm³ |
Volum măturat [cm3] |
2 cm³ |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] |
0.3 kg |
Înălțime conexiune absorbție [mm] |
81 mm |
Înălțime conexiune de proces [mm] |
81 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] |
38 mm |
Înălțime de la placa de la bază [mm] |
91 mm |
Înălțime totală [mm] |
96 mm |