A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 45 product(s)
Controale pentru încălzirea în pardoseală, Cutii de conectare încălzire pardoseală, 230.0 V, Tensiune de ieșire [V] CA: 24, Numărul de canale: 10
WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, Alimentat 24V
Controale pentru încălzirea în pardoseală, Termostate de cameră FH, Termostat cameră, 24.0 V, Standard, Pe perete
Termostat de cameră FH-WT, standard, Alimentat 24V
Controale pentru încălzirea în pardoseală, Termostate de cameră FH, Termostat cameră, 24.0 V, Public, Pe perete
Termostat de cameră FH-WP 24 V, protecție împotriva intervenției neautorizate, Alimentat 24V
Controale pentru încălzirea în pardoseală, Cutii de conectare încălzire pardoseală, 230.0 V
FH-WC Connection Box 230VoltFH-WC Connec
Controale pentru încălzirea în pardoseală, Danfoss Icon, Senzor punct de rouă, 24.0 V, Tensiune de ieșire [V] CA: 230, Numărul de canale: 0, Tur
Senzor punct de condensare CF-DS, Alimentat 24V
Termostate de cameră, BasicPlus / BasicPlus2, Termostat cameră, 230.0 V, Încastrat în perete
Senzor podea FH-CWF 3 metri, Alimentat 230V
Termostate de cameră, BasicPlus / BasicPlus2, Termostat cameră, 230.0 V, Pe perete
Comutator BasicPlus2 WT-T, Alimentat 230V
Termostate de cameră, BasicPlus / BasicPlus2, Termostat cameră, 230.0 V, Încastrat în perete
Ecran BasicPlus2 WT-D, Alimentat 230V
Termostate de cameră, BasicPlus / BasicPlus2, Termostat cameră, 230.0 V, Încastrat în perete
Ecran și releu BasicPlus2 WT-DR, Alimentat 230V
Termostate de cameră, BasicPlus / BasicPlus2, Termostat cameră, 230.0 V, Încastrat în perete
BasicPLus2 WT-P programabil, Alimentat 230V