Supapă apă acţionată prin presiune

Shows 35 product(s)

003F1232

Supapă apă acţionată prin presiune, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

Tip de racord: G, Dimensiuni racord [in]: 1 1/4, Valoare Kv [m³/h]: 11.000, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea pres. cond., Interval presiune control [bar]: 4.00 - 17.00, Tip conexiune (agent frigorific): Manşon SAE

003F1240

Supapă apă acţionată prin presiune, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

Tip de racord: G, Dimensiuni racord [in]: 1 1/2, Valoare Kv [m³/h]: 11.000, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea pres. cond., Interval presiune control [bar]: 4.00 - 17.00, Tip conexiune (agent frigorific): Manşon SAE

003N1100

Supapă apă acţionată prin presiune, WVFX 10, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.400 m³/h

Tip de racord: G, Dimensiuni racord [in]: 3/8, Valoare Kv [m³/h]: 1.400, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea pres. cond., Interval presiune control [bar]: 3.50 - 16.00, Tip conexiune (agent frigorific): Manşon SAE

003N1105

Supapă apă acţionată prin presiune, WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h

Tip de racord: G, Dimensiuni racord [in]: 3/8, Valoare Kv [m³/h]: 1.400, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea pres. cond., Interval presiune control [bar]: 4.00 - 23.00, Tip conexiune (agent frigorific): Manşon SAE

003N1106

Supapă apă acţionată prin presiune, WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h

Tip de racord: G, Dimensiuni racord [in]: 3/8, Valoare Kv [m³/h]: 1.400, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea pres. cond., Interval presiune control [bar]: 4.00 - 23.00, Tip conexiune (agent frigorific): LIPITURĂ, ODF

003N1410

Supapă apă acţionată prin presiune, WVFX 10, 15.00 bar - 29.00 bar, 1.400 m³/h

Tip de racord: G, Dimensiuni racord [in]: 3/8, Valoare Kv [m³/h]: 1.400, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea pres. cond., Interval presiune control [bar]: 15.00 - 29.00, Tip conexiune (agent frigorific): Manşon SAE

003N2100

Supapă apă acţionată prin presiune, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h

Tip de racord: G, Dimensiuni racord [in]: 1/2, Valoare Kv [m³/h]: 1.900, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea pres. cond., Interval presiune control [bar]: 3.50 - 16.00, Tip conexiune (agent frigorific): Manşon SAE

003N2101

Supapă apă acţionată prin presiune, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h

Tip de racord: G, Dimensiuni racord [in]: 1/2, Valoare Kv [m³/h]: 1.900, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea pres. cond., Interval presiune control [bar]: 3.50 - 16.00, Tip conexiune (agent frigorific): Manşon SAE

003N2104

Supapă apă acţionată prin presiune, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h

Tip de racord: G, Dimensiuni racord [in]: 1/2, Valoare Kv [m³/h]: 1.900, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea pres. cond., Interval presiune control [bar]: 4.00 - 23.00, Tip conexiune (agent frigorific): Manşon SAE

003N2105

Supapă apă acţionată prin presiune, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h

Tip de racord: G, Dimensiuni racord [in]: 1/2, Valoare Kv [m³/h]: 1.900, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea pres. cond., Interval presiune control [bar]: 4.00 - 23.00, Tip conexiune (agent frigorific): Manşon SAE

Vizualizați: