Optyma™, OP-NL08MFXT2
114E2618
Acest produs a fost întrerupt.
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Greutate brută | 20.25 Kg |
Greutate netă | 18 Kg |
Volume | 50.7 Liter |
EAN | 5702428570428 |
Greutate brută | 20.25 Kg |
Greutate netă | 18 Kg |
Volume | 50.7 Liter |
EAN | 5702428570428 |
Agenți frigorifici | R134a |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | MBP |
Aprobare rezervor | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod electric | G |
Compressor model | NL8.4 MF |
Conexiune linie lichid [in] | 1/4 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 7 W |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.19 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Description | OP-NL08MFXT2 |
Diametru ventilator [mm] | 200 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 5/16 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 200 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fază | 1 |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Grupă de produse | Condensing Units |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 5 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime [mm] | 432 mm |
Lățime [mm] | 315 mm |
Model number | OP-NL08MFXT2 |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Platformă viteză | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
RLA | 2.3 A |
Sursă de alimentare compresor [V] | 230/1/50 |
Tensiune 50Hz [V] | 207 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 253 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Tip | Optyma™ T2 |
Tip condensator | BG_2 |
Tip hotă/grilaj ventilator | Grătar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizare segment | Contrapresiune mediu |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 207 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 253 V |
Versiune | T2 |
Volum rezervor [L] | 0.8 L |
Înălțime totală [mm] | 225 mm |
Agenți frigorifici | R134a |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | MBP |
Aprobare rezervor | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod electric | G |
Compressor model | NL8.4 MF |
Conexiune linie lichid [in] | 1/4 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 7 W |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.19 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Description | OP-NL08MFXT2 |
Diametru ventilator [mm] | 200 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 5/16 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 200 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fază | 1 |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Grupă de produse | Condensing Units |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 5 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime [mm] | 432 mm |
Lățime [mm] | 315 mm |
Model number | OP-NL08MFXT2 |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Platformă viteză | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
RLA | 2.3 A |
Sursă de alimentare compresor [V] | 230/1/50 |
Tensiune 50Hz [V] | 207 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 253 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Tip | Optyma™ T2 |
Tip condensator | BG_2 |
Tip hotă/grilaj ventilator | Grătar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizare segment | Contrapresiune mediu |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 207 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 253 V |
Versiune | T2 |
Volum rezervor [L] | 0.8 L |
Înălțime totală [mm] | 225 mm |