Optyma™ Slim Pack, OP-MSHM018SCW05G
Optyma™ Slim Pack, OP-MSHM018SCW05G

Denumire tip: Condensing Units, Tip: Optyma™ Slim Pack, Număr model: OP-MSHM018SCW05G, R404A; R507, Utilizare segment: Contrapresiune mediu, Nr. de faze (compresor): 1

Detalii produs

Greutate brută 67 Kg
Greutate netă 53 Kg
EAN 5702428562188

 

Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații MBP
Aprobare rezervor CE
Cod electric G
Conexiune linie lichid [in] 3/8 in
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 60 W
Curent ventilator @ 50Hz [A] 0.32 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 2200 m3/h
Denumire tip Condensing Units
Descriere OP-MSHM018SCW05G
Diametru ventilator [mm] 365 mm
Dimensiune lamă ventilator [mm] 365 mm
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 25 W
Lungime [mm] 364 mm
Lățime [mm] 910 mm
MCC 6.1 A
Model compresor SC18MLX
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] 32 dBA
Nr. de faze (compresor) 1
Nr. de faze (ventilator) 1
Număr de ventilatoare 1
Număr model OP-MSHM018SCW05G
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] 63 dBA
Refrigerant R404A
R507
Regiune Europa
RLA 23.6 A
Standard de aprobare CE
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] 230/1/50
Tehnologie Reciprocare
Tensiune 50Hz [V] 220 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Tip Optyma™ Slim Pack
Tip condensator A7
Tip conexiune absorbție LIPITURĂ
Tip conexiune linie lichid LIPITURĂ
Tip hotă/grilaj ventilator B1
Utilizare segment Contrapresiune mediu
Versiune W05
Volum rezervor [L] 1.3 L
Înălțime totală [mm] 530 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii