Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM018AJW05G
Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM018AJW05G

Denumire tip: Condensing Units, Tip: Optyma™ Slim Pack, Număr model: OP-MSBM018AJW05G, R404A; R448A; R449A; R452A; R507, Utilizare segment: Contrapresiune mediu, Nr. de faze (compresor): 1

Detalii produs

Greutate brută 72.5 kg
Greutate netă 62 kg
EAN 5702428561884

 

Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații MBP
Cod electric G
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 110 W
Controlul capacității Viteză fixă
Curent ventilator @ 50Hz [A] 0.47 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 3300 m3/h
Denumire tip Condensing Units
Descriere OP-MSBM018AJW05G
Dimensiune lamă ventilator [mm] 450 mm
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 68 W
Lungime [mm] 464 mm
Lățime [mm] 1087 mm
Model compresor CAJ9510Z
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] 39 dBA
Nr. de faze (compresor) 1
Nr. de faze (ventilator) 1
Număr de ventilatoare 1
Număr model OP-MSBM018AJW05G
Refrigerant R404A
R449A
R452A
R507
R448A
Standard de aprobare CE
EAC
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] 230/1/50
Tehnologie Reciprocare
Tensiune 50Hz [V] 220 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 240 V
Tip Optyma™ Slim Pack
Tip condensator D7
Utilizare segment Contrapresiune mediu
Versiune W05
Înălțime totală [mm] 690 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii