A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 6 product(s)
Unitate monitorizare, AK-LM 350
Tip controler: Unitate monitorizare, Domeniu de aplicare: Monitorizare cu AK-PC 772,781,783, Tip de comunicare: RS232; LON RS485
Unitate monitorizare, AK-LM 340A
Tip controler: Controler cu scopuri multiple, Domeniu de aplicare: Monitorizare, Tip de comunicare: Extensie IO; LON RS485
Manager sistem, AK-SM 820A
Funcție: Colectare date, Monitor. unitate, Domeniu de aplicare: Magazin alimentar, Clasa carcasei: IP20, Tip controler: Manager sistem
Manager sistem, AK-SM 880A
Funcție: Colectare date, Monitor. unitate, Domeniu de aplicare: Depozitare completă, Clasa carcasei: IP20, Tip controler: Manager sistem
Manager sistem, AK-SM 880A
Funcție: Colectare date, Monitor. unitate, Domeniu de aplicare: Depozitare completă/retehnologizare TP78, Clasa carcasei: IP20, Tip controler: Manager sistem