A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 14 product(s)
Modul I/O, AK-XM 101A
Modul I/O, Tip: AK-XM 101A, Tip controler: Modul extensie, Intrări analogice (AI) [pc]: 8
Modul I/O, AK-XM 102A
Funcție: Intrări digitale, Tip de comunicare: AK2 LOCAL BUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 16
Modul I/O, AK-XM 205A
Funcție: Intrări analogice, ieşiri digitale, Tip de comunicare: AK2 LOCAL BUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12
Modul I/O, AK-XM 204A
Funcție: Ieşiri digitale, Tip de comunicare: AK2 LOCAL BUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12
Modul I/O, AK-XM 102B
Funcție: Intrări digitale, Tip de comunicare: AK2 LOCAL BUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 16
Modul I/O, AK-XM 205B
Funcție: Intrări analogice, ieşiri digitale, Tip de comunicare: AK2 LOCAL BUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12
Modul I/O, AK-XM 204B
Funcție: Ieşiri digitale, Tip de comunicare: AK2 LOCAL BUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12
Modul I/O, AK-XM 107A
Funcție: Intrări digitale, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 16
Modul I/O, AK-XM 208C
Funcție: 8AI, 4 Stepper ieşire, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12
Modul I/O, AK-XM 103A
Funcție: Intrări şi ieşiri analogice, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 16