Controlele pentru viteza ventilatoarelor

Afișează 14 produse

Controler viteză ventilator, RGE

Setare din fabrică [bar]: 19.00, Număr de faze: 1, Bandă P max. [bar]: 4.0, Interval reglare [bar] Pe [Max]: 28.00, Interval reglare [bar] Pe [Min]: 8.00, Denumire tip: RGE-Z1N4-7DS

Controler viteză ventilator, RGE

Setare din fabrică [bar]: 16.00, Număr de faze: 3, Bandă P max. [bar]: 4.0, Interval reglare [bar] Pe [Max]: 28.00, Interval reglare [bar] Pe [Min]: 8.00, Denumire tip: RGE-X3R4-7DS

Controler viteză ventilator, RGE

Setare din fabrică [bar]: 19.00, Număr de faze: 1, Bandă P max. [bar]: 4.0, Interval reglare [bar] Pe [Max]: 28.00, Interval reglare [bar] Pe [Min]: 8.00, Denumire tip: RGE-Z1P4-7DS

Controler viteză ventilator, RGE

Setare din fabrică [bar]: 19.00, Număr de faze: 1, Bandă P max. [bar]: 4.0, Interval reglare [bar] Pe [Max]: 28.00, Interval reglare [bar] Pe [Min]: 8.00, Denumire tip: RGE-Z1Q4-7DS

Controler viteză ventilator, RGE

Setare din fabrică [bar]: 32.00, Număr de faze: 1, Bandă P max. [bar]: 8.0, Interval reglare [bar] Pe [Max]: 39.00, Interval reglare [bar] Pe [Min]: 16.00, Denumire tip: RGE-Z1Q6-7DS

Vizualizați: